299D3 XE

Kompakt-Kettenlader 299D3 XE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
110 HP
82 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
3560 lb
1620 kg
Einsatzgewicht
11756 lb
5333 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktkettenlader 299D3XE bietet mit seinem leistungsstarken Motor, seinem Hochleistungs-Hydrauliksystem, seinen hohen Hubkräften, seiner Vertikalhubausführung und seiner Drehstabfederung bei unterschiedlichsten Bodenverhältnissen und Einsätzen die maximale Leistung der Arbeitsgeräte beim Graben, beim Beladen von Lkw und beim Materialumschlag.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort •Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

LEISTUNG

•Optimal abgestimmte Federung für gesteigerte Leistung •Von Kunden angeregte Verbesserungen am Kraftstoffsystem und Antriebsstrang

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität •Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte – BRANCHENNEUHEIT ·Erkennung von Anbaugeräten ·Maßgeschneiderte Bedienelemente ·Grade Assist

Produktspezifikationen für 299D3 XE

Bruttoleistung – SAE J1995 110 HP 82 kW
Nettoleistung – SAE 1349 106 HP 79 kW
Hubraum 232 in³ 3.8 l
Bohrung 3.9 " 100 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Nettoleistung – ISO 9249 107 HP 80 kW
Nennleistung 106 HP 79 kW
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 276 ft·lbf 374 N·m
Motormodell Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader)
Nutzlast: 35% der Kipplast 3560 lb 1620 kg
Bodenaufstandsfläche 2184 in² 1.41 m²
Bodendruck 5.4 psi 37.3 kPa
Kipplast 10170 lb 4625 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 7270 lb 3298 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6162 lb 2795 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 5360 lb 2431 kg
Bodendruck (Kette 450mm/17,7″) 4.8 psi 33 kPa
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, hydraulischer Schwingungsdämpfung, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Klimaanlage, luftgefedertem Sitz, erweitertem Display, Heckkamera, 1000-CCA-Batterie, Selbstausrichtung in beiden Richtungen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, hydraulischer Schwingungsdämpfung, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Klimaanlage, luftgefedertem Sitz, erweitertem Display, Heckkamera, 1000-CCA-Batterie, Selbstausrichtung in beiden Richtungen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Nutzlast: 50% der Kipplast 5085 lb 2315 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 450mm/17,7″) 2463 in² 1.59 m²
Einsatzgewicht 11756 lb 5333 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, hydraulischer Schwingungsdämpfung, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Klimaanlage, luftgefedertem Sitz, erweitertem Display, Heckkamera, 1000-CCA-Batterie, Selbstausrichtung in beiden Richtungen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, hydraulischer Schwingungsdämpfung, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Klimaanlage, luftgefedertem Sitz, erweitertem Display, Heckkamera, 1000-CCA-Batterie, Selbstausrichtung in beiden Richtungen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Länge – tragende Kette 69.6 " 1767 mm
Laufwerkslänge 89.4 " 2270 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.6 " 2125 mm
Bodenfreiheit 9.6 " 245 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Maximaler Auskippwinkel 54° 54°
Maximale Gesamthöhe 158.7 " 4032 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 7.1 " 180 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 58.1 " 1476 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 33.6 " 852 mm
Länge – ohne Schaufel 125.5 " 3189 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 74 " 1881 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 91.1 " 2314 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 19.4 " 493 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 94.5 " 2399 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 81° 81°
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 76 " 1931 mm
Schaufelbolzenhöhe– maximale Hubhöhe 126.3 " 3208 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 154.7 " 3931 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 51.9 " 1319 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, hydraulischer Schwingungsdämpfung, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Klimaanlage, luftgefedertem Sitz, erweitertem Display, Heckkamera, 1000-CCA-Batterie, Selbstausrichtung in beiden Richtungen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, hydraulischer Schwingungsdämpfung, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Klimaanlage, luftgefedertem Sitz, erweitertem Display, Heckkamera, 1000-CCA-Batterie, Selbstausrichtung in beiden Richtungen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Rückkippwinkel 25° 25°
Hydraulikstrom – XHP: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 94 HP 70 kW
Standardausführung: Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikstrom Lader* 40 Gall./min 150 l/min
Anmerkung *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe400. *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe400.
Standardausführung: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 44 HP 33 kW
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Standardausführung: Hydraulikstrom Lader 23 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom – XE: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 94 HP 70 kW
Hydraulikstrom – XE: maximaler Hydraulikstrom Lader* 40 Gall./min 150 l/min
Hydraulikstrom – XE: maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LevelI ISO 3449:2005 LevelI
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5.2 mile/h 8.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.4 mile/h 13.5 km/h
Kühlsystem 4.1 Gall. (US) 16 l
Kurbelgehäuse 3.5 Gall. (US) 13 l
Kraftstofftank 31.7 Gall. (US) 120 l
Hydrauliksystem 14.5 Gall. (US) 55 l
Hydrauliktank 10.3 Gall. (US) 39 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Außerhalb der Fahrerkabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.

299D3 XE Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Batterie, 1.000CCA, mit Batterietrennschalter

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Ansaugluftvorwärmbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Sitz mit Textilbezug, hoher Rückenlehne und Luftfederung, beheizt, mit einstellbarer Sitzlehne und Lendenwirbelstütze sowie vollständig einstellbaren Bedienelementen am Sitz
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Geschlossene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach, Heck- und Seitenfenster
  • Deluxe-Kabinendach
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählknopf) und Gaspedal, elektronisch mit Verzögerungsfunktion
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung– unabhängige Drehstäbe (4)
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Gummikette mit Stahleinlagen– 400 mm (15,7″) mit Dreifachflansch-Leiträdern (vorn und hinten)
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • LEISTUNGSPAKET
    :– Leistungspaket H3: XE-Hydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKET:
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): Gaspedal, Dachhimmel, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, luftgefederter Sitz (mit hoher Rückenlehne und beheizt) und Tür (Glas oder Polycarbonat)

299D3 XE Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl und Umkehrfunktion
  • Externe Kontergewichte
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 299D3 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 XE
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 XE
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 XE

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren