Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1883 mm (74") mit Überlaufschutz und Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Kapazität
0.48 yd³
0.37 m³
Gewicht
961 lb
436 kg

Übersicht

Hohe Klemmkräfte zum Greifen großer, unregelmäßig geformter Objekte wie Bäume und Recyclingbauschutt.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74") mit Überlaufschutz und Unterschraubmesser

Breite 74.1 " 1883 mm
Kapazität 0.48 yd³ 0.37 m³
Gewicht 961 lb 436 kg
Höhe 29.1 " 740 mm
Länge 36.2 " 919 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 30.2 " 767 mm
Greiferwinkel 89Grad 89Grad
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74") mit Überlaufschutz und Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74") mit Überlaufschutz und Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen