Atelieraufnahme

Sägen SW460, 80 mm (3")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
23.6 "
600 mm
Radbreite
3.1 "
80 mm
Gewicht
3174.7 lb
1440 kg

Übersicht

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Produktspezifikationen für SW460, 80 mm (3")

Maximale Frästiefe 23.6 " 600 mm
Radbreite 3.1 " 80 mm
Gewicht 3174.7 lb 1440 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 69.5 " 1765 mm
Länge 95.2 " 2417 mm
Erforderliche Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi)
Motorschluckvolumen 102.9 in³/Umdrehung 1686 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 89 U/min 89 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1410.8 ft/min 430 m/min
Konische Meißel – pro Rad 70 70
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Nein Nein
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW460, 80 mm (3") mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SW460, 80 mm (3")

Weitere Angebote anzeigen