Atelieraufnahme

Industriegreiferschaufeln 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68.1 "
1730 mm
Gewicht
1111.1 lb
504 kg
Höhe – Greifer geschlossen
20.7 "
525 mm

Übersicht

Entwickelt für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Breite 68.1 " 1730 mm
Gewicht 1111.1 lb 504 kg
Höhe – Greifer geschlossen 20.7 " 525 mm
Länge 29.5 " 749 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 40 " 1016 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.