Atelieraufnahme
NEU

Industrieschaufeln Performance 1883 mm (74"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74 "
1883 mm
Kapazität
0.8 yd³
0.62 m³
Gewicht
745.2 lb
338 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Anschraubzähne

Breite 74 " 1883 mm
Kapazität 0.8 yd³ 0.62 m³
Gewicht 745.2 lb 338 kg
Höhe 23.9 " 606 mm
Länge 43.4 " 1103 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen