299D3

Kompakt-Kettenlader 299D3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
98 HP
73 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
3480 lb
1580 kg
Einsatzgewicht
11464 lb
5200 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktkettenlader 299D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenverhältnissen einsetzen.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort •Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

LEISTUNG

•Optimal abgestimmte Federung für gesteigerte Leistung •Von Kunden angeregte Verbesserungen am Kraftstoffsystem und Antriebsstrang

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität •Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte – BRANCHENNEUHEIT ·Erkennung von Anbaugeräten ·Maßgeschneiderte Bedienelemente ·Grade Assist

Produktspezifikationen für 299D3

Bruttoleistung – SAE J1995 98 HP 73 kW
Nettoleistung – SAE 1349 95 HP 71 kW
Hubraum 232 in³ 3.8 l
Bohrung 3.9 " 100 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Nennleistung 95 HP 71 kW
Nettoleistung – ISO 9249 95 HP 71 kW
Motormodell Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader)
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 246 ft·lbf 334 N·m
Nutzlast: 35% der Kipplast 3480 lb 1580 kg
Kipplast 9945 lb 4520 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 7270 lb 3298 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6162 lb 2795 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 5240 lb 2380 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 400mm/15,7″) 2184 in² 1.41 m²
Bodendruck (Kette 400mm/15,7″) 5.3 psi 36.4 kPa
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standard-Hydraulik, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, 850-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standard-Hydraulik, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, 850-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Nutzlast: 50% der Kipplast 4970 lb 2255 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 450mm/17,7″) 2463 in² 1.59 m²
Bodendruck (Kette 450mm/17,7″) 4.7 psi 32.1 kPa
Einsatzgewicht 11464 lb 5200 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standard-Hydraulik, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, 850-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standard-Hydraulik, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, 850-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Länge – tragende Kette 69.6 " 1767 mm
Laufwerkslänge 89.4 " 2270 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.6 " 2125 mm
Bodenfreiheit 9.6 " 245 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Maximaler Auskippwinkel 54° 54°
Maschinenbreite (Ketten 450mm/17,7″) 78 " 1981 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 58.1 " 1476 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 81° 81°
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 33.6 " 852 mm
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 76 " 1931 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 19.4 " 493 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 7.1 " 180 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 91.1 " 2314 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 51.9 " 1319 mm
Länge – ohne Schaufel 125.5 " 3189 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 154.7 " 3931 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 94.5 " 2399 mm
Schaufelbolzenhöhe– maximale Hubhöhe 126.3 " 3208 mm
Maximale Gesamthöhe 158.7 " 4032 mm
Rückkippwinkel 25° 25°
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 74 " 1881 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standard-Hydraulik, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, 850-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, 2036mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standard-Hydraulik, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, 850-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 44 HP 33 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 23 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 32 Gall./min 121 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76 HP 57 kW
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LevelI ISO 3449:2005 LevelI
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.4 mile/h 13.5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5.2 mile/h 8.4 km/h
Kühlsystem 4.1 Gall. (US) 16 l
Kurbelgehäuse 3.5 Gall. (US) 13 l
Kraftstofftank 31.7 Gall. (US) 120 l
Hydrauliksystem 14.5 Gall. (US) 55 l
Hydrauliktank 10.3 Gall. (US) 39 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5 Gall. (US) 19 l
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Außerhalb der Fahrerkabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.

299D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Ansaugluftvorwärmbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Ölbad-Lamellenfeststellbremsen
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung– unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard oder High Flow XPS
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • Gummikette mit Stahleinlagen– 400mm (15,7″) oder 450mm (17,7″)
  • Doppelflanschleitrad vorn/Einflanschleitrad hinten oder Dreifachflanschleiträder vorn/hinten
  • LEISTUNGSPAKET (eines muss ausgewählt werden):
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standarddurchfluss, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem XPS, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE (eines muss ausgewählt werden):
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

299D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • HD-Batterie, 850CCA, mit Batterietrennschalter
  • HD-Batterie, 1.000CCA, mit Batterietrennschalter
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl und Umkehrfunktion
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 299D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3
Cat®-Kompaktkettenlader 299D3

Cat®-Kompaktkettenlader Serie D3| Übersicht

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

Cat®-Kompaktkettenlader Serie D3| Übersicht
Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren