Atelieraufnahme

Materialumschlagschaufeln 2642mm (104"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
104 "
2642 mm
Kapazität
1.74 yd³
1.33 m³
Gewicht
921.5 lb
418 kg

Übersicht

Werden zum Laden und Transportieren von Materialien mit besonders geringer Dichte in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Produktspezifikationen für 2642mm (104"), Unterschraubmesser

Breite 104 " 2642 mm
Kapazität 1.74 yd³ 1.33 m³
Gewicht 921.5 lb 418 kg
Höhe 29.8 " 757 mm
Länge 40.6 " 1031 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2642mm (104"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Abkippen von Schnee

Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Schneeräumung in New York

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Abkippen von Schnee
Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Schneeräumung in New York

Aktuelle Angebote für  2642mm (104"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen