Atelieraufnahme

Industriegreifergabeln 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
72 "
1829 mm
Höhe – Greifer geschlossen
32 "
814 mm
Maulweite
38 "
965 mm

Übersicht

Cat®-Industriegreifergabeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter harten Betriebszuständen entwickelt.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Breite 72 " 1829 mm
Höhe – Greifer geschlossen 32 " 814 mm
Maulweite 38 " 965 mm
Länge 36.5 " 927.4 mm
Verwendbare Zinkenlänge 21.8 " 553 mm
Gewicht 1208.1 lb 548 kg
Zinkendurchmesser 1.8 " 44.5 mm
Anzahl Zinken 11 11

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1829 mm (72″)

Weitere Angebote anzeigen