Atelieraufnahme
NEU

Wurzelrechen 1858 mm (74")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74 "
1858 mm
Gewicht
996.5 lb
452 kg
Gesamthöhe
36.2 "
920 mm

Übersicht

Zum Entfernen von Wurzeln, Aufhalden von Baumschnitt und zur Bodenvorbereitung.

Produktspezifikationen für 1858 mm (74")

Breite 74 " 1858 mm
Gewicht 996.5 lb 452 kg
Gesamthöhe 36.2 " 920 mm
Gesamtlänge 33.6 " 853 mm
Zinkenabstand 8.3 " 212 mm
Zinkenstärke 0.5 " 12 mm
Anzahl Zinken 9 9
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Breite der oberen Klammer 63.7 " 1618 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Max. Öffnung der Klammer 51.1 " 1297 mm
Min. Öffnung der Klammer 13.2 " 335 mm

Vergleichen Sie 1858 mm (74") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1858 mm (74")

Weitere Angebote anzeigen