Atelieraufnahme

Universalschaufeln 2187 mm (86"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2187 mm
Kapazität
0.8 yd³
0.64 m³
Gewicht
736.3 lb
334 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2187 mm (86"), Anschraubzähne

Breite 86 " 2187 mm
Kapazität 0.8 yd³ 0.64 m³
Gewicht 736.3 lb 334 kg
Höhe 22.3 " 566 mm
Länge 41.9 " 1064 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2187 mm (86"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2187 mm (86"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen