Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 2185 mm (86"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2185 mm
Kapazität
1.1 yd³
0.84 m³
Gewicht
747.4 lb
339 kg

Übersicht

Entwickelt für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockener Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee.

Produktspezifikationen für 2185 mm (86"), Unterschraubmesser

Breite 86 " 2185 mm
Kapazität 1.1 yd³ 0.84 m³
Gewicht 747.4 lb 339 kg
Höhe 27.4 " 695 mm
Länge 32.6 " 828 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2185 mm (86"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2185 mm (86"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen