Atelieraufnahme

Universalschaufeln 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.2 "
2036 mm
Kapazität
0.63 yd³
0.48 m³
Gewicht
630.5 lb
286 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Breite 80.2 " 2036 mm
Kapazität 0.63 yd³ 0.48 m³
Gewicht 630.5 lb 286 kg
Höhe 16.8 " 426 mm
Länge 27.9 " 708 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2036 mm (80"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen