Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2397 mm (94"), Stangenzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.4 "
2397 mm
Gewicht
859.8 lb
390 kg
Höhe
25.4 "
644 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2397 mm (94"), Stangenzinken

Breite 94.4 " 2397 mm
Gewicht 859.8 lb 390 kg
Höhe 25.4 " 644 mm
Länge 47.2 " 1199 mm
Seitenwanddicke 0.4 " 10 mm
Zinkenabstand 2.5 " 64 mm
Zinkenstärke 1.3 " 32 mm
Anzahl Zinken 24 24
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2397 mm (94"), Stangenzinken mit häufig verglichenen Modellen.