Atelieraufnahme

Industriegreiferschaufeln 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Gewicht
1159.6 lb
526 kg
Höhe – Greifer geschlossen
20.7 "
525 mm

Übersicht

Entwickelt für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Breite 74.1 " 1883 mm
Gewicht 1159.6 lb 526 kg
Höhe – Greifer geschlossen 20.7 " 525 mm
Länge 29.5 " 749 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 40 " 1016 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen