Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1730 mm (68"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68.1 "
1730 mm
Kapazität
0.52 yd³
0.4 m³
Gewicht
509.3 lb
231 kg

Übersicht

Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Anschraubzähne

Breite 68.1 " 1730 mm
Kapazität 0.52 yd³ 0.4 m³
Gewicht 509.3 lb 231 kg
Höhe 16.8 " 426 mm
Länge 27.9 " 708 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1730 mm (68"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen