Atelieraufnahme

Sägen SW345, 80 mm (3")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
17.7 "
450 mm
Radbreite
3.1 "
80 mm
Gewicht
2482.4 lb
1126 kg

Übersicht

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Produktspezifikationen für SW345, 80 mm (3")

Maximale Frästiefe 17.7 " 450 mm
Radbreite 3.1 " 80 mm
Gewicht 2482.4 lb 1126 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 57.3 " 1455 mm
Länge 85.2 " 2165 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Motorschluckvolumen 85.7 in³/Umdrehung 1404 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 89 U/min 89 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1145 ft/min 349 m/min
Konische Meißel – pro Rad 64 64
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Nein Nein
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW345, 80 mm (3") mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SW345, 80 mm (3")

Weitere Angebote anzeigen