Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80.2 "
2036 mm
Kapazität
0.98 yd³
0.75 m³
Gewicht
705.5 lb
320 kg

Übersicht

Entwickelt für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockener Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee.

Produktspezifikationen für 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Breite 80.2 " 2036 mm
Kapazität 0.98 yd³ 0.75 m³
Gewicht 705.5 lb 320 kg
Höhe 27.4 " 695 mm
Länge 32.6 " 828 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2036 mm (80"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen