Atelieraufnahme

Bodenkultivierer Manueller Winkel PR118

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Walzenbreite
72 "
1829 mm
Gesamtbreite
81 "
2057 mm
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links
20 Grad
20 Grad

Übersicht

Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.

Produktspezifikationen für Manueller Winkel PR118

Walzenbreite 72 " 1829 mm
Gesamtbreite 81 " 2057 mm
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links 20 Grad 20 Grad
Breite des Rechens bei max. Schwenkwinkel 68 " 1727 mm
Gesamtlänge 60.6 " 1540 mm
Gesamthöhe 33.3 " 847 mm
Gewicht 899.5 lb 408 kg
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Optimaler Hydraulikstrom 49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute) 49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 170–241 bar (2500–3500 psi) 170–241 bar (2500–3500 psi)

Vergleichen Sie Manueller Winkel PR118 mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  Manueller Winkel PR118

Weitere Angebote anzeigen