Atelieraufnahme

Multipflüge in V-Form 1524 mm (60")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite gerades Schild
60 "
1524 mm
Abgewinkelte Breite
53 "
1346 mm
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Übersicht

Zwei unabhängig voneinander funktionierende Schilde können in fünf verschiedene Stellungen hydraulisch angewinkelt werden, um Schnee mit maximaler Effizienz und Leistung zu räumen.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60")

Breite gerades Schild 60 " 1524 mm
Abgewinkelte Breite 53 " 1346 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
V-Breite — Schaufelmodus 54 " 1372 mm
V-Breite — Pflugmodus 58.4 " 1483 mm
Gewicht 639.3 lb 290 kg
Schildhöhe 29 " 737 mm
Gesamthöhe 32.5 " 826 mm
Länge 52 " 1320 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±35 Grad ±35 Grad
Schwimmfunktion ±5 Grad ±5 Grad
Optimaler Hydraulikstrom 57–76 l/min (15–20 US-Gall./min) 57–76 l/min (15–20 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi)
Federklappenanzahl 2 2
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 4 " 101 mm
Drehzapfenhöhe Federklappen 3.3 " 83 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss

Vergleichen Sie 1524 mm (60") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat-V-Pflug beim Schneiden durch Schnee

Cat-V-Pflug beim Räumen von Schnee in Schwenkschildstellung

Cat-V-Pflug beim Schieben von Schnee in Schaufelstellung

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat-V-Pflug beim Schneiden durch Schnee
Cat-V-Pflug beim Räumen von Schnee in Schwenkschildstellung
Cat-V-Pflug beim Schieben von Schnee in Schaufelstellung

360 View

Aktuelle Angebote für  1524 mm (60")

Weitere Angebote anzeigen