Atelieraufnahme

Sägen SW480, 250 mm (10″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
31.5 "
800 mm
Radbreite
9.8 "
250 mm
Gewicht
3196.7 lb
1450 kg

Übersicht

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Produktspezifikationen für SW480, 250 mm (10″)

Maximale Frästiefe 31.5 " 800 mm
Radbreite 9.8 " 250 mm
Gewicht 3196.7 lb 1450 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 73.2 " 1860 mm
Länge 102.4 " 2600 mm
Erforderliche Hydraulik Hoher XHP/XE-Durchfluss Hoher XHP/XE-Durchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi)
Motorschluckvolumen 102.9 in³/Umdrehung 1686 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 89 U/min 89 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1456.7 ft/min 444 m/min
Konische Meißel – pro Rad 72 72
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Nein Nein
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW480, 250 mm (10″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SW480, 250 mm (10″)

Weitere Angebote anzeigen