Atelieraufnahme

Schneepflüge 2,1 m (7')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
84 "
2134 mm
Abgewinkelte Breite
68.8 "
1748 mm
Gewicht
1051.6 lb
477 kg

Übersicht

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

Produktspezifikationen für 2,1 m (7')

Breite 84 " 2134 mm
Abgewinkelte Breite 68.8 " 1748 mm
Gewicht 1051.6 lb 477 kg
Gesamthöhe 31.5 " 800 mm
Schildhöhe 31.4 " 797 mm
Länge 49.1 " 1247 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±35 Grad ±35 Grad
Schwimmfunktion ±5 Grad ±5 Grad
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 5.3 " 134 mm
Federklappenanzahl 1 1

Vergleichen Sie 2,1 m (7') mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schneeräumungswerkzeuge gehen gemeinsam die Elemente an

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Cat®-Schneeanbaugeräte im Einsatz

Aktuelle Angebote für  2,1 m (7')

Weitere Angebote anzeigen