Atelieraufnahme

Bodenfräsen LT114

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
53.3 "
1354 mm
Arbeitstiefe
25–152 mm (1–6")
25–152 mm (1–6")
Gewicht
925.9 lb
420 kg

Übersicht

Bodenfräsen werden im Landschaftsbau zum Aufbrechen und Durchmischen des Bodens eingesetzt.

Produktspezifikationen für LT114

Arbeitsbreite 53.3 " 1354 mm
Arbeitstiefe 25–152 mm (1–6") 25–152 mm (1–6")
Gewicht 925.9 lb 420 kg
Gesamtbreite 70.4 " 1789 mm
Höhe 29.7 " 755 mm
Länge 37.6 " 956 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen 38.4 in³ 629.09 cm³
Trommelgeschwindigkeit 127/min bei 80 l/min (21 Gallonen pro Minute) 127/min bei 80 l/min (21 Gallonen pro Minute)
Anzahl beschichteter Zinken 24 24
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss

Vergleichen Sie LT114 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Bodenfräse LT18B im Einsatz

Cat®-Kompaktkettenlader 289D und Cat®-Bodenfräse LT18B im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Bodenfräse LT18B im Einsatz
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und Cat®-Bodenfräse LT18B im Einsatz

360 View

Aktuelle Angebote für  LT114

Weitere Angebote anzeigen