Atelieraufnahme

Steinsammlerschaufeln LR116

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
62 "
1576 mm
Schaufelinhalt – gestrichen
0.4 yd³
0.31 m³
Gewicht
1311.7 lb
595 kg

Übersicht

Zum Aufreißen des Bodens und Aufnehmen von Trümmern, die dann schnell beseitigt werden können.

Produktspezifikationen für LR116

Arbeitsbreite 62 " 1576 mm
Schaufelinhalt – gestrichen 0.4 yd³ 0.31 m³
Gewicht 1311.7 lb 595 kg
Breite des Rechens 54.5 " 1384 mm
Gesamtbreite 66.3 " 1683 mm
Höhe 38.9 " 989 mm
Länge 63.8 " 1620 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen 19.2 in³/Umdrehung 315 cm³/Umdrehung
Geschwindigkeit der Antriebswelle 165U/min bei 80l/min (21 US-Gall./min) 165U/min bei 80l/min (21 US-Gall./min)
Anzahl beschichteter Zinken 372 372
Gesteinsgrößenbereich 19–152 mm (0,75–6") 19–152 mm (0,75–6")
Antrieb Kettenuntersetzung Kettenuntersetzung
Antriebskette #80H #80H
Förderkette #2060H #2060H
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss

Vergleichen Sie LR116 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Steinsammlerschaufel auf einem Kompaktkettenlader 259D

Cat®-Steinsammlerschaufel am Einsatzort

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Steinsammlerschaufel auf einem Kompaktkettenlader 259D
Cat®-Steinsammlerschaufel am Einsatzort

Aktuelle Angebote für  LR116

Weitere Angebote anzeigen