Atelieraufnahme

Materialumschlagschaufeln 2185 mm (86"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2185 mm
Kapazität
1.4 yd³
1.07 m³
Gewicht
804.7 lb
365 kg

Übersicht

Werden zum Laden und Transportieren von Materialien mit besonders geringer Dichte in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Produktspezifikationen für 2185 mm (86"), Unterschraubmesser

Breite 86 " 2185 mm
Kapazität 1.4 yd³ 1.07 m³
Gewicht 804.7 lb 365 kg
Höhe 29.8 " 757 mm
Länge 40.6 " 1031 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2185 mm (86"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Abkippen von Schnee

Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Schneeräumung in New York

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Abkippen von Schnee
Materialumschlagschaufel an Kompaktlader – Schneeräumung in New York

Aktuelle Angebote für  2185 mm (86"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen