Atelieraufnahme

Mehrzweck-Greifergabeln 1676 mm (66")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
66 "
1676 mm
Höhe – Greifer geschlossen
30.3 "
770 mm
Maulweite
34.5 "
876 mm

Übersicht

Cat®-Mehrzweck-Greifergabeln sind für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen entwickelt.

Produktspezifikationen für 1676 mm (66")

Breite 66 " 1676 mm
Höhe – Greifer geschlossen 30.3 " 770 mm
Maulweite 34.5 " 876 mm
Länge 37 " 939 mm
Verwendbare Zinkenlänge 25.1 " 637 mm
Gewicht 672.4 lb 305 kg
Zinkendurchmesser 1.3 " 31.75 mm
Anzahl Zinken 7 7
Zinkenbreite 1.3 " 31.75 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1676 mm (66") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Hervorragende Klemmkraft

Mehrzweck-Greifergabeln – Anwendungsfoto

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Hervorragende Klemmkraft
Mehrzweck-Greifergabeln – Anwendungsfoto

Aktuelle Angebote für  1676 mm (66")

Weitere Angebote anzeigen