Atelieraufnahme

Ballenspieße Ballenspieß mit zwei Zinken 890mm (35")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
55.4 "
1407 mm
Gesamthöhe
51.8 "
1315 mm
Kapazität
3007.1 lb
1364 kg

Übersicht

Cat®-Ballenspieße eignen sich ideal für runde sowie rechteckige Heuballen und andere geballte Materialien in der Landwirtschaft.

Produktspezifikationen für Ballenspieß mit zwei Zinken 890mm (35")

Gesamtbreite 55.4 " 1407 mm
Gesamthöhe 51.8 " 1315 mm
Kapazität 3007.1 lb 1364 kg
Verwendbare Zinkenlänge 35 " 890 mm
Gesamttiefe 43.3 " 1100 mm
Gewicht 260.1 lb 118 kg
Zinkenabstand 28.3 " 720 mm

Vergleichen Sie Ballenspieß mit zwei Zinken 890mm (35") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Ballenspieß im Einsatz

Cat®-Ballenspieß im Einsatz bei einem Cat 304.5E2

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Ballenspieß im Einsatz
Cat®-Ballenspieß im Einsatz bei einem Cat 304.5E2

Cat®-Ballenspieß im Einsatz

Cat®-Lösungen zum Ballenumschlag – Übersicht

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Cat®-Ballenspieß im Einsatz
Cat®-Lösungen zum Ballenumschlag – Übersicht
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

360 View

Aktuelle Angebote für  Ballenspieß mit zwei Zinken 890mm (35")

Weitere Angebote anzeigen