Atelieraufnahme

Seitenauswurfschaufeln BD118 Sägemehl

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
2 yd³
1.53 m³
Breite
73.2 "
1860 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Übersicht

Dienen zum Aufnehmen und Verteilen von Sägemehl, Mulch, Stroh und Sand in Scheunen, Ställen und Obstplantagen, zum Rückverfüllen von Mutterboden oder Schrot in Gräben und zum Verteilen von Silage.

Produktspezifikationen für BD118 Sägemehl

Kapazität 2 yd³ 1.53 m³
Breite 73.2 " 1860 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gewicht 1179.5 lb 535 kg
Höhe 44 " 1118 mm
Länge 57.1 " 1451 mm
Optimaler Hydraulikstrom 76–87l/min (20–23US-Gall./min) 76–87l/min (20–23US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 130–230bar (2000–3300psi) 130–230bar (2000–3300psi)
Bandbreite 12 " 305 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gesamtbreite 74.8 " 1900 mm

Vergleichen Sie BD118 Sägemehl mit häufig verglichenen Modellen.