Atelieraufnahme

Mehrzweck-Greiferschaufeln 1730 mm (68")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68.1 "
1730 mm
Höhe – Greifer geschlossen
29.1 "
739 mm
Maulweite
35.5 "
902 mm

Übersicht

Entwickelt für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68")

Breite 68.1 " 1730 mm
Höhe – Greifer geschlossen 29.1 " 739 mm
Maulweite 35.5 " 902 mm
Länge 36.8 " 934 mm
Gewicht 780.4 lb 354 kg
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Kapazität 0.63 yd³ 0.48 m³
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1730 mm (68")

Weitere Angebote anzeigen