Atelieraufnahme

Buschhäcksler BR120

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
79.7 "
2025 mm
Fräsbreite
78 "
1981 mm
Maximaler Schnittkreis
3 "
76 mm

Übersicht

Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für BR120

Gesamtbreite 79.7 " 2025 mm
Fräsbreite 78 " 1981 mm
Maximaler Schnittkreis 3 " 76 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtlänge 92.4 " 2346 mm
Gesamthöhe 21.3 " 542 mm
Gewicht 1161.8 lb 527 kg
Optimaler Hydraulikstrom 57–87 l/min (15–23 Gall./min) 57–87 l/min (15–23 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 3417–5246 m/min (11210–17211 fpm) 3417–5246 m/min (11210–17211 fpm)
Motorschluckvolumen 8.5 in³/Umdrehung 140 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 217–329 Nm (160–243 lb/ft) 217–329 Nm (160–243 lb/ft)

Vergleichen Sie BR120 mit häufig verglichenen Modellen.