Atelieraufnahme

Schneeflügeln 2,4 m (8')

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite (mit geschlossenen Flügeln)
96.5 "
2451 mm
Gesamtbreite (mit geschlossenen Flügeln)
104.2 "
2647 mm
Gesamtbreite (mit geöffneten Flügeln)
161.7 "
4106 mm

Übersicht

Da Flügel und Winkeleinstellungen unabhängig voneinander steuerbar sind, lässt sich dieses Anbaugerät für jeden Einsatzzweck konfigurieren und an ständig wechselnde Anforderungen anpassen.

Produktspezifikationen für 2,4 m (8')

Arbeitsbreite (mit geschlossenen Flügeln) 96.5 " 2451 mm
Gesamtbreite (mit geschlossenen Flügeln) 104.2 " 2647 mm
Gesamtbreite (mit geöffneten Flügeln) 161.7 " 4106 mm
Arbeitsbreite (mit geöffneten Flügeln) 161.7 " 4106 mm
Gewicht 1911.4 lb 867 kg
Länge 67.1 " 1705 mm
Gesamthöhe 36 " 915 mm
Hydraulische Winkeleinstellung – Links/Rechts von der Mitte ±35 Grad ±35 Grad
Schwimmfunktion ±5 Grad ±5 Grad
Flügelrotation 180 Grad 180 Grad
Optimaler Hydraulikstrom 76–87 l/min (20–23 US-Gall./min) 76–87 l/min (20–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200–230 bar (2800–3300 psi) 200–230 bar (2800–3300 psi)
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp Stahl Stahl
Federklappenhöhe 5.1 " 130 mm
Federklappenanzahl 1 1
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch

Vergleichen Sie 2,4 m (8') mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  2,4 m (8')

Weitere Angebote anzeigen