Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.1 "
1883 mm
Kapazität
0.9 yd³
0.69 m³
Gewicht
665.8 lb
302 kg

Übersicht

Entwickelt für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockener Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee.

Produktspezifikationen für 1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Breite 74.1 " 1883 mm
Kapazität 0.9 yd³ 0.69 m³
Gewicht 665.8 lb 302 kg
Höhe 27.4 " 695 mm
Länge 32.6 " 828 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1883 mm (74"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1883 mm (74"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen