255
NEU

Kompakt-Kettenlader 255

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
2499 lb
1133 kg
Einsatzgewicht
9578 lb
4345 kg

Übersicht

Mehr Kraft. Mehr Leistung. Mehr Komfort.

Der Cat®-Kompaktkettenlader 255 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass LKW schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges Laufwerk mit Torsionsfederung sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenverhältnissen einsetzen.

Vorteile

+13% Höheres Drehmoment

als das Vorgängermodell

Mehr Hubhöhe

und höhere Hub- und Kipp-Ausbrechkräfte

Größere Fahrerkabine

mit überarbeitetem Layout mit mehr Platz und einfacherem Ein- und Ausstieg

Produktspezifikationen für 255

Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Bohrung 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in² 2.8 l
Nettoleistung – ISO 9249 73 HP 54.4 kW
Nettoleistung – SAE 1349 73.5 HP 54.8 kW
Max. Drehmoment – 1600/min – SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Hub 3.5 " 90 mm
Motormodell Cat® C2.8T (Turbo) Cat® C2.8T (Turbo)
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 60.9 HP 45.4 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikstrom Lader 30 Gall./min 113 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 70.7 HP 52.7 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 30 Gall./min 113 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 46.4 HP 34.6 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 23 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Nutzlast: 35% der Kipplast 2499 lb 1133 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 5895 lb 2674 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 6746 lb 3060 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 320mm/12,6″) 1582 in² 1.02 m²
Bodenkontaktfläche (Kette 400mm/15,7″) 1977 in² 1.28 m²
Bodendruck (Kette 320 mm/12,6″) 41.8 in² 6.1 m²
Bodendruck (Kette 400mm/15,7″) 4.9 in² 34 m²
Bodendruck (Kette 450 mm/17,7″) 4.6 psi 31.9 kPa
Nutzlast: 50% der Kipplast 3570 lb 1619 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2631 lb 1194 kg
Kipplast 7140 lb 3238 kg
Einsatzgewicht 9578 lb 4345 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht 276 lb 125 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht - Nutzlast (35 %) 132 lb 60 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht - Kipplast 379 lb 172 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht 180 lb 82 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht - Nutzlast (35 %) 38 lb 17 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht - Kipplast 108 lb 49 kg
Anmerkung *Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen basieren auf einer 1730-mm-Schaufel (68") mit niedrigem Profil mit angeschraubtem Schneidmesser, 320 mm (12,6") schmaler Kette, 75 kg schwerem Fahrer, offenem Fahrerstand, mechanisch gefedertem Fahrersitz, HD-Batterie mit Trennschalter, Hydraulik mit Standardstrom, manueller Kupplung und vollständiger Flüssigkeitsbestückung. Keine externen Kontergewichte und keine duale Selbstnivellierung/Schaufelrückführung/Arbeitsgerätestellungsreglung. *Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen basieren auf einer 1730-mm-Schaufel (68") mit niedrigem Profil mit angeschraubtem Schneidmesser, 320 mm (12,6") schmaler Kette, 75 kg schwerem Fahrer, offenem Fahrerstand, mechanisch gefedertem Fahrersitz, HD-Batterie mit Trennschalter, Hydraulik mit Standardstrom, manueller Kupplung und vollständiger Flüssigkeitsbestückung. Keine externen Kontergewichte und keine duale Selbstnivellierung/Schaufelrückführung/Arbeitsgerätestellungsreglung.
Einsatzgewicht - Nutzlast (35 %) 2499 lb 1133 kg
Einsatzgewicht - Nutzlast (50 %) 3570 lb 1619 kg
Einsatzgewicht – Kipplast 7140 lb 3238 kg
Breite Kette (400 mm/15,7") steigert das Einsatzgewicht 119 lb 54 kg
Kühlsystem 3 Gall. (US) 11.5 l
Kurbelgehäuse 2.2 Gall. (US) 8.2 l
Kraftstofftank 25.1 Gall. (US) 95 l
Hydrauliksystem 9.7 Gall. (US) 36.8 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 7.7 " 195 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 124 " 3150 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 5.9 " 151 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 95.4 " 2424 mm
Böschungswinkel 30.6° 30.6°
Bodenfreiheit 8.3 " 212 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.3 " 2115 mm
Länge – tragende Kette 58.5 " 1485 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 135 " 3430 mm
Länge – ohne Schaufel 110.2 " 2800 mm
Maximaler Auskippwinkel 43.6° 43.6°
Maximale Gesamthöhe 155.2 " 3941 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 45.7 " 1162 mm
Laufwerkslänge 76.7 " 1948 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 85.2° 85.2°
Reichweite bei maximalem Hub-/Abkippwinkel 21.3 " 540 mm
Rückkippwinkel 27° 27°
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 82.9 " 2105 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 54.2 " 1377 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 65.2 " 1656 mm
Maschinenbreite (Ketten 320 mm/12,6″) 65.9 " 1675 mm
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 69.3 " 1760 mm
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 9.1 mile/h 14.7 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5.7 mile/h 9.2 km/h
Einsatzgewicht 9578 lb 4345 kg

255 Standardausrüstung

STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler: Manuell oder hydraulisch
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt
  • Gummikette mit Stahleinlagen – 320 mm (12,6″) Breitbalkenprofil, 400 mm (15,7") Blockprofil, 400 mm (15,7) Breitbalkenprofil
  • Doppelflanschleitrad vorn/Einflanschleitrad hinten oder Dreifachflanschleiträder vorn/hinten

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP1: Standardstrom-Hydraulik
  • Leistungspaket HP3: Hochstrom XPS-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Offener Fahrerstand mit Schutzdach: Becherhalter, Mobiltelefontasche, Vinyl-Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, beheizter/luftgefederter Fahrersitz/mit hoher Rückenlehne)
  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • T2 – Standardmonitor, Standard-Joystick, traditioneller Zündschalter und Rückfahrkamera.
  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrerstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab.
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.)

ELEKTRIK

  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Batterietrennschalter mit Verriegelungsfunktion
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Deaktiviert Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, aktiviert Feststellbremse
  • Bremse aktiviert
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • Drehzahlsensor-Schutz
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8T mit Turbolader, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V: • Vorglühanlage • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Öko-Ablass – Kühlmittel
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Filter, Kanistertyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydrauliköl
  • Kühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

LAUFWERK

  • Torsionsfederung (4 unabhängige Drehstäbe)
  • Zwei Fahrstufen
  • Im Rahmen integrierte Verzurrpunkte (4)

RAHMEN

  • Verzurrpunkte an der Maschine (9)
  • Abnehmbare Tafeln zur Reinigung des Maschinenrahmens
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Vorderer und hinterer Rammschutz aus Stahl, geschweißt
  • Kraftstoffeinfüllstutzen, rechte Seite der Maschine

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

255 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 255 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255

Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255
Cat®-Kompaktkettenlader 255