275 XE
NEU

Kompakt-Kettenlader 275 XE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
122 HP
91 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
2823 lb
1280 kg
Einsatzgewicht
12705 lb
5763 kg

Übersicht

Mehr Kraft. Mehr Leistung. Mehr Komfort.

Der Cat®-Kompaktkettenlader 275 XE bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass LKW schnell und einfach beladen werden können. Dank serienmäßig mit Quertraverse (E-Bar) ausgestattetem Laufwerk und zwei Fahrgeschwindigkeiten sorgt er für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so in einem großen Anwendungsbereich und bei verschiedenen Bodenverhältnissen einsetzen.

Vorteile

+22% Mehr maximale Leistung

als beim 299D3 XE

Mehr Hubhöhe

und höhere Hub- und Kipp-Ausbrechkräfte

Größere Fahrerkabine

mit überarbeitetem Layout mit mehr Platz und einfacherem Ein- und Ausstieg

Produktspezifikationen für 275 XE

Bruttoleistung – SAE J1995 122 HP 91 kW
Bohrung 4.7 " 120 mm
Hubraum 221 in² 3.6 l
Nettoleistung – ISO 9249 120 HP 89 kW
Nettoleistung – SAE 1349 82 HP 111 kW
Max. Drehmoment bei 1360/min SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Hub 3.9 " 98 mm
Motormodell Cat® C3.6 TA (mit Turbolader und Ladeluftkühlung) Cat® C3.6 TA (mit Turbolader und Ladeluftkühlung)
Hydraulikstrom – XE: maximaler Hydraulikdruck Lader 4496 psi 31000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikstrom Lader 34 Gall./min 129 l/min
Hydraulikstrom – XE: maximaler Hydraulikstrom Lader* 40 Gall./min 150 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom – XE: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 103.9 HP 77.5 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 80.7 HP 60.2 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 23 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 2800 kPa
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 46.4 HP 34.6 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 23 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Einsatzgewicht 12705 lb 5763 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht 428 lb 194 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht - Nutzlast (35 %) 279 lb 126 kg
Ein Kontergewicht steigert das Einsatzgewicht - Kipplast 796 lb 361 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht 218 lb 99 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht - Nutzlast (35 %) 105 lb 48 kg
Ein geschlossenes Fahrerhaus steigert das Einsatzgewicht - Kipplast 214 lb 136 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen (variabel), 2036 mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Dreifachflanschleitrad vorn und hinten, XE-Hydraulik (H6) mit Zusatzhydraulik am Heck, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit Luftfederung, erweitertem Monitor, 1000-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen (variabel), 2036 mm (80″) breiter Flachprofilschaufel, 400mm (15,7″) breiten Laufketten, Dreifachflanschleitrad vorn und hinten, XE-Hydraulik (H6) mit Zusatzhydraulik am Heck, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit Luftfederung, erweitertem Monitor, 1000-CCA-Batterie, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Kühlsystem 4.6 Gall. (US) 17.5 l
Kurbelgehäuse 2.4 Gall. (US) 9 l
Kraftstofftank 36.9 Gall. (US) 136.1 l
Hydrauliksystem 10.8 Gall. (US) 41 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 2.9 Gall. (US) 11 l
Nutzlast: 35% der Kipplast 2823 lb 1280 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6422 lb 2913 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 9963 lb 4519 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 450mm/17,7″) 2808 in² 1.81 m²
Bodendruck (Kette 450 mm/17,7″) 4.5 psi 31.3 kPa
Nutzlast: 50% der Kipplast 4033 lb 1829 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2996 lb 1359 kg
Kipplast 12015 lb 5450 kg
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.1 " 205 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 134.4 " 3415 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 16.3 " 415 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 106.1 " 2694 mm
Böschungswinkel 29.5° 29.5°
Bodenfreiheit 11 " 280 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 87.8 " 2230 mm
Länge – tragende Kette 72.3 " 1836 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 152.8 " 3880 mm
Länge – ohne Schaufel 128 " 3250 mm
Maximale Gesamthöhe 165.1 " 4193 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 46.1 " 1171 mm
Laufwerkslänge 92.2 " 2341 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 86.7° 86.7°
Reichweite bei maximalem Hub-/Abkippwinkel 32 " 814 mm
Rückkippwinkel 27.3° 27.3°
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 91.3 " 2320 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 60.3 " 1531 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 76 " 1931 mm
Maschinenbreite (Ketten 450mm/17,7″) 77.8 " 1976 mm
Maximaler Auskippwinkel 44.7° 44.7°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II (Optional) ISO 3449:2005 Level II (Optional)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5.2 mile/h 8.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 7.8 mile/h 12.5 km/h
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 75.8 " 1926 mm

275 XE Standardausrüstung

STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler: Manuell oder hydraulisch
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt
  • Gummikette mit Stahleinlagen – 450 mm (17,7″) Breitbalkenprofil, 450 mm (17,7") Blockprofil
  • Doppelflanschleitrad vorn/Einflanschleitrad hinten oder Dreifachflanschleiträder vorn/hinten

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP1: Standardstrom-Hydraulik
  • Leistungspaket HP3: Hochstrom XPS-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Offener Fahrerstand mit Schutzdach: Becherhalter, Mobiltelefontasche, Vinyl-Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, beheizter/luftgefederter Fahrersitz/mit hoher Rückenlehne)
  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • T2 – Standardmonitor, Standard-Joystick, traditioneller Zündschalter und Rückfahrkamera.
  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrerstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab.
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.)

ELEKTRIK

  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Batterietrennschalter mit Verriegelungsfunktion
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Deaktiviert Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, aktiviert Feststellbremse
  • Bremse aktiviert
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • Drehzahlsensor-Schutz
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8TA mit Turbolader und Ladeluftkühler, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V: • Vorglühanlage • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Öko-Ablass – Kühlmittel
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Filter, Kanistertyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydrauliköl
  • Kühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

LAUFWERK

  • Torsionsfederung (4 unabhängige Drehstäbe)
  • Zwei Fahrstufen
  • Im Rahmen integrierte Verzurrpunkte (4)

RAHMEN

  • Verzurrpunkte an der Maschine (9)
  • Abnehmbare Tafeln zur Reinigung des Maschinenrahmens
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Vorderer und hinterer Rammschutz aus Stahl, geschweißt
  • Kraftstoffeinfüllstutzen, rechte Seite der Maschine

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

275 XE Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 275 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 275 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 275 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 275 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 275 XE

Cat®-Kompaktkettenlader 275 XE

Cat®-Kompaktkettenlader  275 XE
Cat®-Kompaktkettenlader  275 XE
Cat®-Kompaktkettenlader  275 XE
Cat®-Kompaktkettenlader  275 XE
Cat®-Kompaktkettenlader  275 XE