Atelieraufnahme
NEU

Schwenkkehrbesen BA118 Hydraulik

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
80.2 "
2036 mm
Arbeitsbreite
70.9 "
1800 mm
Bürstendurchmesser
32.1 "
815 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA118 Hydraulik

Gesamtbreite 80.2 " 2036 mm
Arbeitsbreite 70.9 " 1800 mm
Bürstendurchmesser 32.1 " 815 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Standarddurchfluss mit 14 Bolzen
Höhe 35.2 " 893 mm
Länge 61.4 " 1560 mm
Gewicht 855.4 lb 388 kg
Optimaler Hydraulikstrom 42–87 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–87 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Motorschluckvolumen 24.1 in³/Umdrehung 395 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 200 RPM 200 RPM
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 61.4 " 1560 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 69.3 " 1760 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Optionale Motorhaubenverlängerung 48.5 lb 22 kg

Vergleichen Sie BA118 Hydraulik mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BA118 Hydraulik

Weitere Angebote anzeigen