Atelieraufnahme

Lastarme Lastarm

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
51.8 "
1316 mm
Maximale Nennlast
1999.6 lb
907 kg
Maximale waagerechte Reichweite
84 "
2134 mm

Übersicht

Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.

Produktspezifikationen für Lastarm

Gesamtbreite 51.8 " 1316 mm
Maximale Nennlast 1999.6 lb 907 kg
Maximale waagerechte Reichweite 84 " 2134 mm
Gewicht 280 lb 127 kg
Gesamthöhe 58 " 1473 mm
Eingefahrene Länge 40 " 1016 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie Lastarm mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Lastarm beim Bewegen von Rohren

Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Lastarm beim Bewegen von Metallgefüge

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Lastarm beim Bewegen von Rohren
Cat®-Kompaktkettenlader 289D und -Lastarm beim Bewegen von Metallgefüge

Aktuelle Angebote für  Lastarm

Weitere Angebote anzeigen