Atelieraufnahme

Planierschilde 2337 mm (92"), Smart

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schildbreite
92 "
2337 mm
Breite – vollständig geschwenkt
80.7 "
2049 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
30 Grad

Übersicht

Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 2337 mm (92"), Smart

Schildbreite 92 " 2337 mm
Breite – vollständig geschwenkt 80.7 " 2049 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Kippwinkelbereich +/- 10 Grad 10 Grad
Schildhöhe 24.4 " 619 mm
Gesamthöhe 30.9 " 785 mm
Länge 40.5 " 1028 mm
Gewicht 1164 lb 528 kg
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2337 mm (92"), Smart mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  2337 mm (92"), Smart

Weitere Angebote anzeigen