Atelieraufnahme

Schwenkschilde – kompakte Produkte 2134 mm (84″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schildbreite
84 "
2134 mm
Breite – vollständig geschwenkt
76.7 "
1949 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
30 Grad

Übersicht

Robuste Hochleistungskonstruktion zum Bewegen von Erdreich, Kies, Viehdung und Schnee.

Produktspezifikationen für 2134 mm (84″)

Schildbreite 84 " 2134 mm
Breite – vollständig geschwenkt 76.7 " 1949 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Schildhöhe 24.2 " 614 mm
Schneidmesserbreite 86.5 " 2198 mm
Länge 29.6 " 753 mm
Gewicht 729.7 lb 331 kg
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2134 mm (84″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schild im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schild im Einsatz

360 View

Aktuelle Angebote für  2134 mm (84″)

Weitere Angebote anzeigen