Atelieraufnahme

Schneefräsen SR418

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
76.5 "
1614 mm
Gesamtbreite
85.9 "
1877 mm
Gewicht
1016.3 lb
512 kg

Übersicht

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.

Produktspezifikationen für SR418

Einlassbreite 76.5 " 1614 mm
Gesamtbreite 85.9 " 1877 mm
Gewicht 1016.3 lb 512 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom 125–150 l/min (33–40 Gall./min) 125–150 l/min (33–40 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR418 mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SR418

Weitere Angebote anzeigen