Atelieraufnahme

Skelettschaufeln 2016 mm (80"), Stangenzinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
79.4 "
2016 mm
Gewicht
740.8 lb
336 kg
Höhe
25.4 "
644 mm

Übersicht

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Produktspezifikationen für 2016 mm (80"), Stangenzinken

Breite 79.4 " 2016 mm
Gewicht 740.8 lb 336 kg
Höhe 25.4 " 644 mm
Länge 47.2 " 1199 mm
Seitenwanddicke 0.4 " 10 mm
Zinkenabstand 2.5 " 64 mm
Zinkenstärke 1.3 " 32 mm
Anzahl Zinken 20 20
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2016 mm (80"), Stangenzinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2016 mm (80"), Stangenzinken

Weitere Angebote anzeigen