Atelieraufnahme

Industriegreiferrechen 2137 mm (84″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
84 "
2134 mm
Höhe
33 "
838 mm
Gewicht
1115.1 lb
505.79 kg

Übersicht

Geeignet für viele sperrige, unregelmäßig geformte Objekte, wie sie in Abbruchwesen, Industrie, Bauwesen, Recycling, Landschaftsbau, bei Aufräumarbeiten nach Unwettern und in anderen anspruchsvollen Gebieten zu finden sind.

Produktspezifikationen für 2137 mm (84″)

Breite 84 " 2134 mm
Höhe 33 " 838 mm
Gewicht 1115.1 lb 505.79 kg
Länge 40 " 1016 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Anzahl Zinken 11 11
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss

Vergleichen Sie 2137 mm (84″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Greiferrechen bei der Entfernung umgestürzter Baumstämme

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Greiferrechen bei der Entfernung umgestürzter Baumstämme

Aktuelle Angebote für  2137 mm (84″)

Weitere Angebote anzeigen