Atelieraufnahme
NEU

Industrieschaufeln Performance 1730 mm (68"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
1730 mm
Kapazität
0.7 yd³
0.56 m³
Gewicht
714.3 lb
324 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Anschraubzähne

Breite 86 " 1730 mm
Kapazität 0.7 yd³ 0.56 m³
Gewicht 714.3 lb 324 kg
Höhe 23.9 " 606 mm
Länge 43.4 " 1103 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1730 mm (68"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen