Atelieraufnahme

Schneefräsen SR115

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
50.8 "
1290 mm
Gesamtbreite
61.9 "
1572 mm
Gewicht
934.8 lb
463 kg

Übersicht

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.

Produktspezifikationen für SR115

Einlassbreite 50.8 " 1290 mm
Gesamtbreite 61.9 " 1572 mm
Gewicht 934.8 lb 463 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 80 l/min (21,1 Gall./min) 80 l/min (21,1 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR115 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  SR115

Weitere Angebote anzeigen