Atelieraufnahme
NEU

Industrieschaufeln Performance 2035 mm (80"), Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
80 "
2035 mm
Kapazität
0.9 yd³
0.66 m³
Gewicht
780.4 lb
354 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2035 mm (80"), Anschraubzähne

Breite 80 " 2035 mm
Kapazität 0.9 yd³ 0.66 m³
Gewicht 780.4 lb 354 kg
Höhe 23.9 " 606 mm
Länge 43.4 " 1103 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2035 mm (80"), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2035 mm (80"), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen