Atelieraufnahme

Schwenkkehrbesen BA118C manuell

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
104 "
2637 mm
Arbeitsbreite
83 "
2119 mm
Bürstendurchmesser
32 "
815 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA118C manuell

Gesamtbreite 104 " 2637 mm
Arbeitsbreite 83 " 2119 mm
Bürstendurchmesser 32 " 815 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 36 " 918 mm
Länge 69 " 1741 mm
Gewicht 905 lb 411 kg
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen 25 in³/Umdrehung 405 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 199/min 199/min
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 73 " 1849 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 99 " 2508 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Optionale Motorhaubenverlängerung 40 lb 18 kg

Vergleichen Sie BA118C manuell mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schwenkbesen BA118C im Einsatz

Cat®-Minibagger 304.5E2 XTC kehrt mit einem Schwenkbesen BA118C

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schwenkbesen BA118C im Einsatz
Cat®-Minibagger 304.5E2 XTC kehrt mit einem Schwenkbesen BA118C

360 View

Aktuelle Angebote für  BA118C manuell

Weitere Angebote anzeigen