Atelieraufnahme

Planierschilde 2007 mm (79 in)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schildbreite
79 "
2007 mm
Breite – vollständig geschwenkt
68.9 "
1750 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
30 Grad

Übersicht

Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 2007 mm (79 in)

Schildbreite 79 " 2007 mm
Breite – vollständig geschwenkt 68.9 " 1750 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Kippwinkelbereich +/- 10 Grad 10 Grad
Schildhöhe 24.4 " 619 mm
Gesamthöhe 25.1 " 637 mm
Länge 40.5 " 1028 mm
Gewicht 1014 lb 460 kg
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2007 mm (79 in) mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  2007 mm (79 in)

Weitere Angebote anzeigen