Atelieraufnahme

Mischschaufeln MB200

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
0.26 yd³
0.2 m³
Breite
54.6 "
1386 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Übersicht

Zum Mischen von Materialien unter Verwendung einer Paddelschnecke und einer hydraulisch gesteuerten Auswurfklappe in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für MB200

Kapazität 0.26 yd³ 0.2 m³
Breite 54.6 " 1386 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Drehzahlbereich der Schnecke 10–30/min 10–30/min
Antrieb Kette Kette
Höhe 28.8 " 731 mm
Länge 27.3 " 694 mm
Optimaler Hydraulikstrom 60–70l/min (16–18US-Gall./min) 60–70l/min (16–18US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 140–200bar (2031–2901psi) 140–200bar (2031–2901psi)
Gewicht 639 lb 290 kg
Durchmesser der Schnecke 16 " 406 mm
Anzahl der Schneckenpaddel 12 12
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gesamtbreite 63.1 " 1602 mm

Vergleichen Sie MB200 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Mischschaufel mit Auswurfrinne

Mischschaufel mit Schlauch

Ein Kunde füllt unter Verwendung des integrierten Sacköffners Material in die Cat®-Mischschaufel ein.

Ein Kunde nutzt die Cat®-Mischschaufel mit einem Schlauch, um die Mischung an der gewünschten Stelle einzubringen.

Cat®-Mischschaufel nimmt Kies auf.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Mischschaufel mit Auswurfrinne
Mischschaufel mit Schlauch
Ein Kunde füllt unter Verwendung des integrierten Sacköffners Material in die Cat®-Mischschaufel ein.
Ein Kunde nutzt die Cat®-Mischschaufel mit einem Schlauch, um die Mischung an der gewünschten Stelle einzubringen.
Cat®-Mischschaufel nimmt Kies auf.

360 View

Aktuelle Angebote für  MB200

Weitere Angebote anzeigen