Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 2490 mm (98"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
98 "
2490 mm
Kapazität
1.22 yd³
0.93 m³
Gewicht
822.3 lb
373 kg

Übersicht

Entwickelt für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockener Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee.

Produktspezifikationen für 2490 mm (98"), Unterschraubmesser

Breite 98 " 2490 mm
Kapazität 1.22 yd³ 0.93 m³
Gewicht 822.3 lb 373 kg
Höhe 27.4 " 695 mm
Länge 32.6 " 828 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2490 mm (98"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2490 mm (98"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen