Atelieraufnahme

Schneefräsen SR121

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
76.5 "
1942 mm
Gesamtbreite
85.9 "
2181 mm
Gewicht
974.4 lb
501 kg

Übersicht

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.

Produktspezifikationen für SR121

Einlassbreite 76.5 " 1942 mm
Gesamtbreite 85.9 " 2181 mm
Gewicht 974.4 lb 501 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 80 l/min (21,1 Gall./min) 80 l/min (21,1 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR121 mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View

Aktuelle Angebote für  SR121

Weitere Angebote anzeigen