Atelieraufnahme

Schwenkschilde – kompakte Produkte 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schildbreite
72 "
1829 mm
Breite – vollständig geschwenkt
66.3 "
1685 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
30 Grad

Übersicht

Robuste Hochleistungskonstruktion zum Bewegen von Erdreich, Kies, Viehdung und Schnee.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Schildbreite 72 " 1829 mm
Breite – vollständig geschwenkt 66.3 " 1685 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Schildhöhe 24.2 " 614 mm
Schneidmesserbreite 74.5 " 1893 mm
Länge 29.6 " 753 mm
Gewicht 690 lb 313 kg
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Schild im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schild im Einsatz

360 View

Aktuelle Angebote für  1829 mm (72″)

Weitere Angebote anzeigen