Atelieraufnahme
NEU

Industrieschaufeln Performance 2188 mm (86"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
86 "
2188 mm
Kapazität
0.9 yd³
0.72 m³
Gewicht
868.6 lb
394 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 2188 mm (86"), Unterschraubmesser

Breite 86 " 2188 mm
Kapazität 0.9 yd³ 0.72 m³
Gewicht 868.6 lb 394 kg
Höhe 24.5 " 622 mm
Länge 40.7 " 1034 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Seitenwanddicke 0.2 " 5 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2188 mm (86"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  2188 mm (86"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen